AV-D40-25A141-76
Suportes de Monitores, Inclinação e Rotação, um braço, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Branco
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Branco |
| Opção de travamento | Sem travamento |
| Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação, um braço |
| Tipo de instalação | Wall Mount, Front Fastened |
| Série | AV-D40 |
| Torque de inclinação - para frente | 1.13 |
| Torque de inclinação - para trás | 7.90 |
| Comprimento | 250.00 |
| Classe | AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação |
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.