AV-D30-25A101-50

Suportes de Monitores, Inclinação e Rotação, um braço, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 7.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Opção de travamento Sem travamento
Tipo de movimentação da tela Inclinação e Rotação, um braço
Tipo de instalação Wall Mount, Front Fastened
Série AV-D30
Torque de inclinação - para frente 1.13
Torque de inclinação - para trás 7.90
Comprimento 250.00
Classe AV - Suporte de Monitor com Giro, Inclinação
O Braço de Montagem com Movimento de InclinaçÃo, RotaçÃo e TranslaçÃo (Série A) da Southco oferece uma tecnologia de posicionamento integrada que garante uma operaçÃo eficiente em aplicações que exigem uma soluçÃo robusta e estável. Com torque constante e de fácil posicionamento, o braço permite amplos ajustes de inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo. Adicionalmente, o braço de montagem suporta a pressÃo de toques, vibraçÃo e grandes cargas sem deslocamentos indesejados.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.