AV-B30-10K243-50

Suportes de Monitores

Solicite uma cotação
Especificações
Max Display Load 14.00
Material Liga de alumínio
Acabamento Paint
Cor / Aparência Preto
Tipo de movimentação da tela Inclinação e Rotação
Tipo de instalação Wall Mount, Front Fastened
Série AV-B30
Classe AV – Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B)
A série B oferece soluções simplificadas para aplicações estáticas onde o monitor permanece fixo em uma posiçÃo e aplicações que nÃo exigem reposicionamento frequente. Os esforços operacionais podem ser ajustados manualmente com o uso das chaves inclusas no pacote.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Suportes de Monitores