AV-D32-20C233-76
Suportes para Monitores com Articulação Vertical
| Max Display Load | 7.00 |
|---|---|
| Material | Liga de alumínio |
| Cor / Aparência | Branco |
| Tipo de movimentação da tela | Height Adjusting, Single Arm |
| Tipo de instalação | Instalação em mesa |
| Série | AV-D32 |
| Classe | AV – Suportes de monitores com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo (séries C, V e W) |
| Mounting Plate | With VESA Mounting Plate |
Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis, que nÃo se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes apresentam ainda torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo, garantindo a maximizaçÃo do alcance do monitor.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão