AV-B30-10K243-76
Suportes de Monitores
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
Material | Liga de alumínio |
Acabamento | Paint |
Cor / Aparência | Branco |
Tipo de movimentação da tela | Inclinação e Rotação |
Tipo de instalação | Wall Mount, Front Fastened |
Série | AV-B30 |
Classe | AV – Suportes Ajustáveis para Monitores (Série B) |
A série B oferece soluções simplificadas para aplicações estáticas onde o monitor permanece fixo em uma posiçÃo e aplicações que nÃo exigem reposicionamento frequente. Os esforços operacionais podem ser ajustados manualmente com o uso das chaves inclusas no pacote.
Escrever sua própria revisão