EH-6A-5G5-20
Dobradiças externas, 50 mm (1.97 in) size, Com pinos de instalação roscados, Poliamida 6, Preto
| Material | Poliamida 6 |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Instalação | Prisioneiro e porca |
| Série | Série 20 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | EH - Dobradiças com Montagem de Superfície |
Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão