N6-DHIM-10080-PC
Surface Mount Hinge, 100 mm size, with Mounting CSK Holes, Steel, Black Powder coated
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Blue Zinc |
Cor / Aparência | Azul |
Instalação | Instalação com parafuso |
Série | D series |
Comprimento | 100.00 |
Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.
Escrever sua própria revisão