N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície

A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.

N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície

Construção total em aço inox proporciona um bom desempenho e longa vida útil, mesmo em ambientes corrosivos. Uma montagem de superfície simplifica a instalação.

  • Construção com dobradiça estampada
  • Opções com acabamento de alto brilho que complementam o estilo da aplicação
  • Disponíveis em uma grande variedade de configurações e tamanhos de abas de dobradiça
  • Capas opcionais escondem os componentes de instalação em dobradiças com montagem externa
  • Disponíveis em 6 tamanhos diferentes
  • Dobradiças estampadas de baixo custo estão disponíveis com construção em aço inox 304 e 316
  • Capas adesivas opcionais disponíveis em aço inox 316 com acabamento de alto brilho

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 69

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página