N6-DHIM-3826-SS
Surface Mount Hinge, 38.5 mm size, with Mounting Holes, Stainless Steel, Electro polished
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Eletropolido |
Instalação | Instalação com parafuso |
Série | D series |
Modelo de dobradiça | Strap Hinge |
Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão