N6-4E-426-20
Dobradiças, Aba, 78 mm, Aço Inox 304, Passivado
| Material | Aço Inox 304 |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Série de diferentes tamanhos | Aba pequena, Aba |
| Comprimento | 78.00 |
| Tipo | Radial Fan |
| Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.