N6-4E-422-24
Dobradiças, Aba pequena, 38 mm, Aço Inox 316, Alto brilho
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | Alto brilho |
| Série de diferentes tamanhos | Aba pequena |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Comprimento | 38.00 |
| Tipo | Radial Fan |
| Classe | N6 - Dobradiças com Instalação de Superfície |
A Dobradiça com Instalação de Superfície Externa N6 da Southco, totalmente construída em aço inox, oferece uma durabilidade superior e resistência contra corrosão, mesmo em aplicações em ambientes potencialmente agressivas. A Dobradiça N6 está disponível em 6 tamanhos distintos, com várias configurações de abas, garantindo máxima flexibilidade de design. Disponíveis com construção em aço inox 304 ou 316 e revestimento passivado ou de alto brilho, as Dobradiças N6 proporcionam um visual refinado sem sacrificar a funcionalidade.