R6-21-11

Dobradiças Ocultas, Modelo com giro livre de 90°, Aço, Zincado, cromato brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Modelo de dobradiça Modelo com giro livre de 90°
Classe R6 - Dobradiças Ocultas
Estas dobradiças estilo rolete integram as vantagens estéticas de uma instalação oculta com a possibilidade de uso em várias posições diferentes, variadas orientação de portas e recursos de detenção incorporados. Estas dobradiças mantém portas abertas sem a necessidade de suportes mecânicos adicionais, permitindo que tampos e portas com movimento reclinável possam ser usados como prateleiras de apoio, quando na posição aberta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.