R6-21-23
Dobradiças Ocultas, Modelo com giro livre de 90°, Aço inox, Passivado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Modelo de dobradiça | Modelo com giro livre de 90° |
| Classe | R6 - Dobradiças Ocultas |
Estas dobradiças estilo rolete integram as vantagens estéticas de uma instalação oculta com a possibilidade de uso em várias posições diferentes, variadas orientação de portas e recursos de detenção incorporados. Estas dobradiças mantém portas abertas sem a necessidade de suportes mecânicos adicionais, permitindo que tampos e portas com movimento reclinável possam ser usados como prateleiras de apoio, quando na posição aberta.