67-12
Puxadores Ocultos, Tamanho pequeno, Zamac, Revestimento em pó, Preto
| Material | Zamac |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Tipo de rosca ou furo | Parafuso autoatarraxante |
| Instalação | Instalação com parafuso |
| Série | Série 10 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | 67 - Puxadores Ocultos |
Os Puxadores Ocultos da Série 67 da Southco apresentam um design totalmente embutido, que elimina pontos de engate e aprimora o design industrial de aplicações onde estética e estilo são importantes. O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso. Quando acionado, o puxador gira para fora e proporciona uma confortável empunhadura para a abertura de portas e painéis.