P1-DHRSS-120
Maçaneta embutida, Espessura máxima da porta 3mm, Instalação com parafuso, Aço inox, Brilhante
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Classe | P1 - Puxadores Embutidos |
Puxadores embutidos duráveis e modernos, proporcionam uma ampla área de empunhadura e melhoram a aparência de aplicações em portas pesadas ou gavetas. Um modelo em concha embutida de duas peças, uma na parte frontal uma na parte traseira do painel, oferece espaço suficiente para acionamento usando 5 dedos, com saliência mínima na frente do painel.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão