P1 - Puxadores Embutidos
Puxadores embutidos duráveis e modernos, proporcionam uma ampla área de empunhadura e melhoram a aparência de aplicações em portas pesadas ou gavetas. Um modelo em concha embutida de duas peças, uma na parte frontal uma na parte traseira do painel, oferece espaço suficiente para acionamento usando 5 dedos, com saliência mínima na frente do painel.

Este corpo em ABS preto usa um modelo de duas peças para proporcionar um amplo espaço para empunhadura e garantir uma apresentação final limpa, sem saliências sobre o painel.
- Instalação simples em um único furo: o fecho desliza pelo furo de instalação e é afixado na parte traseira usando parafusos auto-atarraxante ocultos
- Podem ser usados para levantar, puxar, deslizar ou empurrar portas ou gavetas
- A carga colocada sobre o puxador é transferida diretamente para as extremidades do painel
- Diversos modelos disponíveis, podem ser usados em portas com espessura desde 1 mm (0,04") até 6,3 mm (0,25")
- Proporcionam uma carga máxima de trabalho de 1.300 N (300 lb) para aplicações que exigem ações de levantar ou puxar
- Versões com classificação de inflamabilidade UL94-V0 disponíveis
- Temperatura de operação: -50˚C (-60˚F) a 60˚C (140˚F)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO