67-59

Puxadores Ocultos, Tamanho grande, Zamac, Revestimento em pó, Prata

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Prata
Classe 67 - Puxadores Ocultos

Os Puxadores Ocultos da Série 67 da Southco apresentam um design totalmente embutido, que elimina pontos de engate e aprimora o design industrial de aplicações onde estética e estilo são importantes. O puxador fica guardado dentro do corpo quando não está em uso. Quando acionado, o puxador gira para fora e proporciona uma confortável empunhadura para a abertura de portas e painéis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.