P2 - Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.

O produto conta com abas incorporadas que encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.
- Preparação da porta com um único furo
- Instalação rápida e fácil por encaixe, sem a necessidade de uso de ferramentas
- Modelo simplificado, para fácil levantamento e remoção de painéis
- Versão com travamento oferece um confiável mecanismo com acionamento com chave, para maior segurança
- Fácil integração com outros fechos Southco presentes na aplicação (versão com travamento)
- Versão sem travamento disponível em modelos com largura de 87,5 mm (3,45") e 132 mm (5,20")
- Vários códigos de produtos disponíveis, para aplicação em portas com espessura desde 1 mm (0,04") até 2,5 mm (0,10")
- A versão com travamento oferece opções com giro à esquerda ou à direita
- Segredos de chave customizados estão disponíveis através de pedido especial (versão com travamento)
- Plástico ABS moldado
- ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-V0 ou UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: