P2-441-12

Puxadores Embutidos, 2.1 - 2.5 mm (.085 - .100 in) Grossura da Porta, Instalação por encaixe, UL94-V0, Plástico ABS, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico ABS
Cor / Aparência Preto
Lista UL UL94-V0
Classe P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.