P2-411-29

Puxadores Embutidos, 1.0 - 1.8 mm (.040 - .070 in), Instalação por encaixe, UL94-V0, Plástico ABS, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico ABS
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Travamento com chave
Opção de travamento Com chave, cilindros vendidos separadamente
Instalação Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 1.40
Rotação Tipo B - Travamento no sentido anti-horário
Série de diferentes tamanhos Com trava
Lista UL UL94-V0
Classe P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Puxadores Embutidos, 1.0 - 1.8 mm (.040 - .070 in), Instalação por encaixe, UL94-V0, Plástico ABS, Preto