P2-422-22
Puxadores Embutidos, 1.4 - 1.8 mm (.055 - .070 in) Grossura da Porta, Instalação por encaixe, UL94-HB, Plástico ABS, Preto
| Material | Plástico ABS |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Opção de travamento | Chave CH 751 (2 chaves incluídas) |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.40 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.80 |
| Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
| Série de diferentes tamanhos | Com trava |
| Lista UL | UL94-HB |
| Classe | P2 – Puxadores Embutidos - versões com ou sem travamento |
O design embutido do Puxador Embutido P2 da Southco minimiza saliências na frente do painel ou porta, enquanto a concha embutida proporciona uma área de empunhadura suficiente para o levantamento e remoção de painéis. O Puxador Embutido P2 oferece simples preparação de painel com um único furo; abas incorporadas encaixam atrás do painel e mantém o puxador firme no seu lugar, sem a necessidade de acessórios de instalação ou ferramentas, reduzindo o tempo e esforço de instalação.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão