F6 - Dobradiças Ocultas para Portas Removíveis

A série de modelos de dobradiças ocultas oferecem um desempenho superior e duradouro "nos bastidores", enquanto mantém um visual limpo e atrativo na parte frontal do painel. Uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis complementam esta linha de dobradiças, permitindo a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta e facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência
F6 - Dobradiças Ocultas para Portas Removíveis
Diversos tamanhos, construções e opções de instalação disponíveis, para acomodar a uma grande variedade de modelos de painéis e permitir que as abas das dobradiças sejam instaladas na porta e no batente em separado, proporcionando maior flexibilidade de produção.
  • Dobradiças completamente ocultas proporcionam maior segurança e um visual externo limpo e elegante
  • Dobradiças em metal oferecem melhor desempenho e maior durabilidade para aplicações com portas pesadas
  • Dobradiças de liberação rápida em plástico de engenharia são uma opção leve, não condutora, não corrosiva e com dupla articulação, para maior estabilidade
  • Modelos com pino removível proporcionam uma opção mais econômica para a remoção de portas sem o uso de ferramentas
  • Modelos com pino retrátil com mola mantém os pinos completamente retraídos, facilitando a instalação e remoção de portas, ou completamente engatados, garantindo uma operação segura
  • Versões em tamanho padrão ou compacto disponíveis, em opções com construção em aço ou inox
  • Versões de alto desempenho com construção em inox são ideais para portas mais pesadas e apresentam resistência contra vibração e corrosão
  • Várias opções de abas de dobradiça, para atender a aplicações em painéis em chapa metálica conformada
  • A instalação das dobradiças pode ser feita através de parafuso M5 ou No. 10, porcas de aperto sextavadas ou soldagem
  • As versões de alto desempenho (série 94X) oferecem duas configurações de aba para batente: plana ou conformada
  • As versões em tamanho padrão (série 90X) oferecem abas para batente conformadas em três tamanhos de dobras diferentes, para se ajustar a batentes de diversas configurações

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando F6 - Dobradiças Ocultas para Portas Removíveis

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 64

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página