F6-DHIM-6026-SS
Dobradiça oculta removível, Tamanho 38 mm, Ranhura 12x6.5mm, Aço inox, Eletropolido
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Cor / Aparência | Polido |
| Série | D series |
| Modelo de dobradiça | Corner & Removable Hinge |
| Classe | F6 - Dobradiças Ocultas para Portas Removíveis |
A série de modelos de dobradiças ocultas oferecem um desempenho superior e duradouro "nos bastidores", enquanto mantém um visual limpo e atrativo na parte frontal do painel. Uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis complementam esta linha de dobradiças, permitindo a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta e facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência