F6-DHIM-6015-AR
Removable Spring Hinge, Concealed Assembly, Hole Dia.6mm, Steel, Blue Zinc
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Blue Zinc |
Cor / Aparência | Azul |
Série | D series |
Modelo de dobradiça | Corner & Removable Hinge |
Classe | F6 - Dobradiças Ocultas para Portas Removíveis |
A série de modelos de dobradiças ocultas oferecem um desempenho superior e duradouro "nos bastidores", enquanto mantém um visual limpo e atrativo na parte frontal do painel. Uma grande variedade de modelos com pinos retráteis e removíveis complementam esta linha de dobradiças, permitindo a remoção de portas sem o uso de qualquer ferramenta e facilitando o acesso do usuário final de aplicações de diferentes tamanhos e requisitos de resistência
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão