ST-20L-200SA-33
嵌入式恒定扭矩铰链, 按入式安装, 锌合金, 普通锁套, 向前扭矩 1.75 N-m, 反向扭矩 1.75 N-m
材料 | 锌合金 |
---|---|
颜色/外形 | 本色 |
向前扭矩 (Nm) | 1.75 |
反向扭矩 | 1.75 |
扭矩类型 | 对称 |
级别 | ST - 恒定扭矩嵌入式铰链 |
紧凑的 ST 系列铰链可轻松固定物体并将它们稳固保持于任一��向。它们的尺寸和扭矩值适用于小至网络摄像机和消费类电子产品,大至手提电脑屏幕、LCD 显示屏、POS 终端机或医用设备,甚至大至机柜面板等的各种设计。ST 铰链具有符合人体工学的完善性能,以顺畅稳定的动作以及精确使用体验,为大部份工业应用带来操作便利。
发表您的评论