为什么选择索斯科?
应用
性能和寿命
索斯科硬件持久耐用且经过测试,符合耐腐蚀、防水和垫圈完整性标准,如可消除设备撬点的隐藏式锁和闩锁以及在较高设备上提供较高闩锁强度和压缩度的多点式锁定,能够在使用频率较高的应用场合最大限度地增强设备保护,从而延长设备的使用寿命。
造型和美学
隐藏式门锁解决方案可满足设计美学挑战和空间限制,同时不影响锁强度和性能。紧凑型转动门锁为有限的内部空间提供了高强度,可定制的硬件材料与表面处理以满足独特的造型、颜色和品牌要求。
安全和保障
电子门禁控制系统在设备运行和用户安全方面发挥着重要作用,且可提高设备连接性。通过电子凭据、审核跟踪和远程监控,电子锁额外提供了一个安全且可追踪的门禁系统。
可用性和周围环境
设计师可为公共和社区的充电站提供便捷的用户体验,并通过压缩式门锁密封垫来消除振动,进而隔绝噪音,还可以采用嵌入式定位技术的铰链可实现重型门板的可靠定位,并将其牢牢固定,减少噪音污染。