A7-10-302-20

Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Avec serrure, 10-32 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Diamètre de la tête 10-32
Type de tête Key Locking
Sélectionnez le type de la poignée Poignée standard
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.