A7-10-352-75

Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Avec serrure, M5x0.8 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Argenté

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Argenté
Accès limité Avec serrure
Diamètre de la tête M5 X 0,8
Type de tête Key Locking
Sélectionnez le type de la poignée Poignée standard
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class A2/A7 - Loquets à levier à lame ressort
Alliant solidité, facilité d’installation et simplicité d’utilisation, ces loquets à levier pour efforts importants fournissent un effet de levier facilitant la fermeture de portes lourdes équipées de joints. L’action d’ouverture du loquet d’un seul mouvement a un effet de levier intrinsèque sur le réceptacle, créant ainsi un gain mécanique qui contribue à faciliter l’ouverture des portes coincées.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Loquets à compression, Over-Center Loquets à levier, Avec serrure, M5x0.8 Trous de montage taraudés, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Argenté

a3bfa3c824c8d746add70115e6a3a48148bda77288e6ddc39bb2c4c0f233ae2d 3.15.173.49
please type in at least 2 letters...
Loading...