M1 - Loquets à compression

Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.
M1 - Loquets à compression
La conception affleurante épurée de ces loquets constitue une alternative élégante pour les concepteurs qui souhaitent disposer de la fonctionnalité d’une action de compression assurant l’étanchéité à l’eau et atténuant cliquetis et autres bruits. Il suffit de relever la poignée pour relâcher la compression et de la tourner pour dégager la came du châssis.
  • L'action du lever/tourner (Lift and Turn) élimine tout risque d'usure et de déchirure sur la came et le châssis
  • Les matériaux durables anti-corrosion supportent une utilisation en environnement extérieur
  • Deux tailles et plusieurs finitions disponibles pour convenir à bon nombre de panneaux
  • Fourni avec joints d'étanchéité et joints toriques pour une étanchéité complète dans le cadre d'une application nécessitant une étanchéité à l'eau
  • S'installe facilement dans une simple trou rond
  • Les fixations invisibles offrent un aspect extérieur net
  • Correspond au programme Southco "One look, one latch" relatif aux applications nautiques
  • Six options de came proposent la flexibilité nécessaire pour répondre à toutes les exigences même spécifiques
  • Le modèle de 63,5 mm (2,5") est disponible en version verrouillable, avec un verrou standard ou à trois goupilles
  • Disponible en finition acier poli inoxydable ou en matière polycarbonate coloris noir, blanc ou beige
  • Les loquets à compression M1 Lift&Turn conviennent à des applications devant répondre aux exigences NEMA 12 et IP-65

Vous êtes ici M1 - Loquets à compression

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page