M1-25-32-48
Loquet à compression, Grande taille, Non verrouillable, 12-22.5 mm Epaisseur du panneau, 47-61 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
Matériau | Acier inoxydable 316 |
---|---|
Finition | Poli par électrolyse |
Couleur / Apparance | Brillant |
Accès limité | Aucun |
Epaisseur OP | 12.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 22.50 |
Grip - Minimum (mm) | 27.00 |
Grip - Maximum (mm) | 40.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 51.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 64.00 |
Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
Taille | Grande taille |
Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | M1 - Loquets à compression |
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire