M1-20-32-48

Loquet à compression, Moyenne, Non verrouillable, 12-22.5 mm Epaisseur du panneau, 39-52 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable 316
Finition Poli par électrolyse
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Aucun
Epaisseur OP 12.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 22.50
Grip - Minimum (mm) 27.00
Grip - Maximum (mm) 40.00
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 51.00
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 64.00
Sélectionnez le type de la poignée Type de poignée en D/ poignée en D
Taille Moyenne
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class M1 - Loquets à compression
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.