Loquet à compression, Grande taille, Non verrouillable, 2-12 mm Epaisseur du panneau, 35 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
Loquet à compression, Grande taille, Non verrouillable, 2-12 mm Epaisseur du panneau, 35 mm Longueur de la poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.