M1-25-81-58
Loquets à compression, Grande taille, Avec serrure, 2 - 12mm (.075 - . 475 in) Epaisseur de la porte, 23.5 - 35mm ou 74 -88mm (.92 - 1.38 in ou 2.91 - 3.47 in) Poignée, Acier inoxydable 316, Poli par électrolyse
| Matériau | Acier inoxydable 316 |
|---|---|
| Finition | Poli par électrolyse |
| Couleur / Apparance | Brillant |
| Accès limité | Locking |
| Type de tête | Avec serrure |
| Epaisseur OP | 2.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 21.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 28.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 63.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 76.00 |
| Sélectionnez le type de la poignée | Type de poignée en D/ poignée en D |
| Taille | Grande taille |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Class | M1 - Loquets à compression |
Qu’est-ce qui vous empêche de combiner tous les avantages ? Plus rien, désormais ! Et ce, dans toutes les applications où l’imperméabilité à l’eau est nécessaire. Bénéficiez de l’aspect intégré d’un loquet affleurant, de la facilité d’utilisation d’un loquet Lift and Turn et des performances d’étanchéité d’un loquet à compression avec un produit unique : le loquet Southco M1.