Loquet à compression quart de tour E9

Les loquets à compression quart de tour de Southco intègrent une conception optimisée pour fournir une solution de mise à niveau simple et abordable pour les applications d’armoires nécessitant une compression. Un simple actionnement à 90 degrés fait tourner la came derrière le châssis tout en la serrant pour fournir 4 mm de compression afin d’assurer une fermeture de porte résistant aux vibrations et qui protège contre la pénétration d'eau et de poussière. Shop
Loquet à compression quart de tour E9

Un mouvement d’un quart de tour unique assure une compression constante de 4 mm (.16”) qui permet une étanchéité environnementale dans les applications avec joints d'étanchéité, et élimine le bruit et les cliquetis.  

  • Mise à niveau facile à partir du loquet à came existant 
  • Actionnement simple et intuitif d'un quart de tour 
  • Assure l'étanchéité contre les éléments 
  • Élimine le bruit et les vibrations gênants
  • Disponible en alliage de zinc avec une gamme de finitions comprenant un revêtement poudre noir ou argent ou un placage chromé brillant 
  • Serrage fixe ou réglable 
  • Actionnement dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire 
  • Large gamme de types de tête  
  • Choix de cames, dont la came standard, la came protégée pour protéger la finition du châssis et les cames à rouleaux pour une compression maximale et une facilité d'utilisation 
  • Large gamme d'accessoires disponibles pour améliorer l'étanchéité et la sécurité, ainsi que la facilité d'ouverture du panneau. 
  • ROHS (substances dangereuses) 
  • NEMA / IP (étanchéité) 
  • EN45545 (incendie) 
  • EN61373 (vibrations) 
  • UL (normes de sécurité) 

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Loquet à compression quart de tour E9

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page