Loquets VISE ACTION®
Avantages Clés
-
Se fixe et se libère rapidement avec un virage à 90 degrés
-
Reste captif au panneau, offrant une facilité d'utilisation et évitant la perte de matériel
-
Fournit une force de serrage forte et constante avec des opérations répétées
-
Actionné à la main ou à l'outil
-
Restez solidement fixé sous les vibrations
Acheter MaintenantAchetez dès aujourd'hui des fixations quart de tour DZUS® en ligne
BrochureFixations quart de tour DZUS®
E3 - Loquets à compression VISE ACTION®
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
E3 - Loquets à compression VISE ACTION®
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.