E3-15-15

VISE ACTION® , Loquet à compression, Grande Taille, Clé tubulaire Southco®, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir, 11.4-27.2 mm Gamme de serrage

Demandez un devis
Les caractéristiques
Ingress Protection (IP) Rating IP 65
Fire (EN45545-3) Rating E10
Matériau Alliage de zinc
Finition Revêtement poudre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Type de serrage Réglable
Type de montage Single Hole Mount
Type de tête Clé tubulaire Southco®
Installation Clip-in
Série Standard
Epaisseur OP 0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 18.00
Grip - Minimum (mm) 11.40
Grip - Maximum (mm) 27.20
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 66.30
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 76.20
Avec came Oui
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Conformités aux normes UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class

E3 - Loquets à compression VISE ACTION®

Taille 19.1mm

Les loquets à compression VISE ACTION® de Southco offrent un avantage mécanique, garantissant une fermeture de porte étanche, robuste et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans les applications les plus exigeantes. Le fonctionnement en douceur de la conception VISE ACTION® aligne la came derrière le cadre, puis la tire tout droit vers le haut pour éviter tout frottement contre le cadre, d'un seul mouvement continu d'un demi-tour.  Son action de compression assure une remontée constante de 6,4 mm (0,25") pour l'étanchéité environnementale dans les applications avec joints, et contribue à réduire ou à éliminer les bruits et les cliquetis causés par les vibrations.  Le système de verrouillage centré empêche toute ouverture accidentelle due à un choc ou à une vibration. 

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.