24-20-101-35
Loquets à compression, Autoajustables, Poignée en T affleurante, Aucun, 1-7.9mm Panneau, 19.1-37.3mm Grip, Acier inoxydable, Poli par électrolyse Brillant
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Epaisseur OP | 1.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 7.90 |
| Profil | Affleurant |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Course axiale | 18.20 |
| Class | 24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants |
La conception pratique d’un loquet à compression autoréglable Southco proposée dans une version plus robuste. Ce loquet vous permet d’exercer une compression suffisante pour maintenir les portes hermétiquement fermées et silencieuses dans des conditions de service ingrates, tout en permettant une ouverture rapide et aisée sur simple dégagement et rotation de la poignée