24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants
La conception pratique d’un loquet à compression autoréglable Southco proposée dans une version plus robuste. Ce loquet vous permet d’exercer une compression suffisante pour maintenir les portes hermétiquement fermées et silencieuses dans des conditions de service ingrates, tout en permettant une ouverture rapide et aisée sur simple dégagement et rotation de la poignée

Description et avantages
La conception à coupelle encastrée et poignée en T escamotable offre une prise suffisante sans encombrer l’extérieur de la porte. Permet l’application d’une charge de service maximale jusqu’à 1110N sur la came au point de contact avec le châssis.- Allie force, polyvalence et élégance dans un même modèle de loquet
- Les finitions en métal brillant donnent de l'allure à n'importe quel panneau
- L'utilisateur contrôle le degré de compression appliquée
Options disponibles
- Finitions acier inoxydable et chrome polies également disponibles
Normes et spécifications
- De nombreux modèles de loquets offrent une large gamme de possibilités de serrage : de 19,1 (0,75") à 61,9 mm (2,44")
Description et avantages
La conception à coupelle encastrée et poignée en T escamotable offre une prise suffisante sans encombrer l’extérieur de la porte. Permet l’application d’une charge de service maximale jusqu’à 1110N sur la came au point de contact avec le châssis.- Allie force, polyvalence et élégance dans un même modèle de loquet
- Les finitions en métal brillant donnent de l'allure à n'importe quel panneau
- L'utilisateur contrôle le degré de compression appliquée
Options disponibles
- Finitions acier inoxydable et chrome polies également disponibles
Normes et spécifications
- De nombreux modèles de loquets offrent une large gamme de possibilités de serrage : de 19,1 (0,75") à 61,9 mm (2,44")
Les gens cherchent souvent par: