24-20-102-35
Loquets à compression, Autoajustables, Poignée en T affleurante, Aucun, 1-7.9mm Panneau, 31.8-50.2mm Grip, Acier inoxydable, Poli par électrolyse Brillant
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Epaisseur OP | 1.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 7.90 |
Profil | Affleurant |
Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
Course axiale | 18.40 |
Class | 24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants |
La conception pratique d’un loquet à compression autoréglable Southco proposée dans une version plus robuste. Ce loquet vous permet d’exercer une compression suffisante pour maintenir les portes hermétiquement fermées et silencieuses dans des conditions de service ingrates, tout en permettant une ouverture rapide et aisée sur simple dégagement et rotation de la poignée
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire