N2 - Loquets à compression Lift & Turn pour efforts importants

Avec leur construction durable, leur action mécanique simple et leur compression par course axiale constante, ces loquets représentent une solution de fermeture hermétique pour des applications recouvrant divers environnements sévères, dont engins de chantier et équipement industriel. La poignée en T offre une bonne prise en main à l'utilisateur final, même s'il porte de gros gants de travail ; elle est cependant escamotable afin de minimiser la saillie.
N2 - Loquets à compression Lift & Turn pour efforts importants
Doté d'un axe en acier inoxydable massif et d'une poignée en T offrant une bonne prise en main, ce robuste loquet est conçu pour fonctionner de façon fiable en environnement sévère. Son mécanisme intuitif à levier permet de disposer d'une compression suffisante pour maintenir la porte hermétiquement fermée et éliminer les bruits métalliques, malgré les vibrations des gros moteurs diesel et les chocs associés aux applications tout terrain.
  • Disponible dans de nombreuses dimensions afin de procurer la robustesse, le serrage et la compression par course axiale appropriée pour différentes tailles de porte
  • La compression par course axiale constante de 6 mm assure une fermeture hermétique permettant d'atténuer les vibrations et de minimiser le bruit
  • Les options de came et réglages multiples assurent la compatibilité avec un large éventail de dimensions porte/châssis relatives
  • Convient à des épaisseurs de panneaux de porte de 1,5 mm à 2,5 mm (modèle sans coupelle à poignée en T) et jusqu'à 12,7 mm (modèle à coupelle encastrée)
  • Simple, la préparation du panneau est la même pour le loquet N2 à coupelle standard que pour le loquet Southco N4, ce qui permet de remplacer instantanément un loquet N4 par un loquet N2
  • Disponibles avec une coupelle encastrée pour loger la poignée escamotable en retrait par rapport au plan de la porteVersions avec et sans serrure également proposéesLes options de cames droites ou déportées couvrent une gamme de dimensions de serrage de 0 à 75 mm
  • Charge de service maximale : 2200 N

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici N2 - Loquets à compression Lift & Turn pour efforts importants

Afficher en Grille Liste

18 Articles

Par ordre décroissant
  1. N2-21-102-12

    Déport, Acier,

  2. N2-21-103-12

    Droite, Acier,

par page