N2-2-501-01-5
Loquets à compression, Lift & Turn, Modèle pour efforts importants, Coupelle moyenne, Avec serrure, Avec serrure, Acier, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Type de tête | Key Locking |
| Epaisseur OP | 1.50 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.70 |
| Profil | Affleurant |
| Taille | Coupelle moyenne |
| Class | N2 - Loquets à compression Lift & Turn pour efforts importants |
Avec leur construction durable, leur action mécanique simple et leur compression par course axiale constante, ces loquets représentent une solution de fermeture hermétique pour des applications recouvrant divers environnements sévères, dont engins de chantier et équipement industriel. La poignée en T offre une bonne prise en main à l'utilisateur final, même s'il porte de gros gants de travail ; elle est cependant escamotable afin de minimiser la saillie.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire