N2-2-301-01-20

Loquets à compression, Lift & Turn, Modèle pour efforts importants, Coupelle standard, Avec serrure, Avec serrure, Acier inoxydable, Poli, Brillant

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Finition Poli
Couleur / Apparance Brillant
Accès limité Avec serrure
Type de tête Key Locking
Epaisseur OP 1.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur 12.70
Profil Affleurant
Taille Coupelle standard
Class N2 - Loquets à compression Lift & Turn pour efforts importants
Avec leur construction durable, leur action mécanique simple et leur compression par course axiale constante, ces loquets représentent une solution de fermeture hermétique pour des applications recouvrant divers environnements sévères, dont engins de chantier et équipement industriel. La poignée en T offre une bonne prise en main à l'utilisateur final, même s'il porte de gros gants de travail ; elle est cependant escamotable afin de minimiser la saillie.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.