N2-21-102-24
Déport, Acier inoxydable,
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Grip - Minimum (mm) | 43.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 88.00 |
| Type d’accessoire | Cams |
| Class | N2 - Loquets à compression Lift & Turn pour efforts importants |
Avec leur construction durable, leur action mécanique simple et leur compression par course axiale constante, ces loquets représentent une solution de fermeture hermétique pour des applications recouvrant divers environnements sévères, dont engins de chantier et équipement industriel. La poignée en T offre une bonne prise en main à l'utilisateur final, même s'il porte de gros gants de travail ; elle est cependant escamotable afin de minimiser la saillie.