44-1-1-24
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Aucun, Moleté Head, 0.8-6.4mm Panneau, 3.2-9.5mm Grip, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Accès limité | Aucun |
| Grip - Minimum (mm) | 3.20 |
| Grip - Maximum (mm) | 9.50 |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Taille | Moyenne |
| Course axiale | 6.30 |
| Class | 14/43/44 - Loquets à compression autoréglables à montage à trois trous |
Sur le modèle à bouton à actionnement manuel comme sur le modèle à actionnement par outil, une très légère rotation suffit pour exercer ou relâcher une ferme action de compression qui permet de réduire vibrations du panneau et bruits. La came se déplace de manière fluide sur un mécanisme à vis fileté pour assurer une compression rapide et aisée, réglable par l’utilisateur.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire