16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.

Description et avantages
Lors de la fermeture, la came se déplace sur une tige filetée jusqu’à ce qu’elle s’engage sur le châssis ; un tour supplémentaire permet alors de régler la compression exercée. Pour ouvrir, il suffit de tourner légèrement le loquet pour relâcher la compression et éloigner la came du châssis selon un mouvement de rotation.- Les boutons manuels ont une surface grainée pour une meilleure prise
- Les modèles actionnés à l'aide d'un outil offrent une sécurité accrue pour les accès restreints
- Les possibilités de serrage et de compression ajustables par l'utilisateur sont utiles lorsque les situations de montage et les changements sont nombreux
- Le modèle de montage à un seul trou assure une simplicité et une rapidite de montage
Options disponibles
- Plusieurs tailles disponibles pour convenir à toutes les dimensions et exigences de serrage
- L'indicateur de came (en option) donne la position de la came au sein de l'armoire
- Il existe plusieurs modèles d'empreintes pour répondre aux besoins d'utilisation manuelle ou à l'aide d'un outil
- Plusieurs matériaux ou finitions proposés permettent une résistance à la corrosion
Normes et spécifications
- Plage de températures de fonctionnement : -20°C à +80°C
- Indice d’inflammabilité applicable aux boutons en nylon noir : UL94-HB ou UL94-V2
- Plusieurs options de came offrent un choix de gamme de serrage : de 0,8 mm (0,03") à 22,2 m (0,88")
Description et avantages
Lors de la fermeture, la came se déplace sur une tige filetée jusqu’à ce qu’elle s’engage sur le châssis ; un tour supplémentaire permet alors de régler la compression exercée. Pour ouvrir, il suffit de tourner légèrement le loquet pour relâcher la compression et éloigner la came du châssis selon un mouvement de rotation.- Les boutons manuels ont une surface grainée pour une meilleure prise
- Les modèles actionnés à l'aide d'un outil offrent une sécurité accrue pour les accès restreints
- Les possibilités de serrage et de compression ajustables par l'utilisateur sont utiles lorsque les situations de montage et les changements sont nombreux
- Le modèle de montage à un seul trou assure une simplicité et une rapidite de montage
Options disponibles
- Plusieurs tailles disponibles pour convenir à toutes les dimensions et exigences de serrage
- L'indicateur de came (en option) donne la position de la came au sein de l'armoire
- Il existe plusieurs modèles d'empreintes pour répondre aux besoins d'utilisation manuelle ou à l'aide d'un outil
- Plusieurs matériaux ou finitions proposés permettent une résistance à la corrosion
Normes et spécifications
- Plage de températures de fonctionnement : -20°C à +80°C
- Indice d’inflammabilité applicable aux boutons en nylon noir : UL94-HB ou UL94-V2
- Plusieurs options de came offrent un choix de gamme de serrage : de 0,8 mm (0,03") à 22,2 m (0,88")
Les gens cherchent souvent par: