48-12-R
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Petite taille, Outil, Empreinte fendue, 1.5-4.8mm Panneau, 8.7-15.9mm Grip, Alliage de zinc, Chemical Protective Film, Argenté
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chemical Protective Film |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Empreinte fendue |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 8.70 |
| Grip - Maximum (mm) | 15.90 |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Taille | Petite taille |
| Course axiale | 7.20 |
| Class | 16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou |
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.