27-99-126-50
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Modèle miniature, Aucun, Moleté Bouton, 1.5-4.8mm Panneau, 0.8-7.1mm Grip, Acier inoxydable, Organic Finish, Noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Finition | Black organic finish |
| Accès limité | Aucun |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotation | Type B - Tourner vers la gauche pour verrouiller |
| Taille | Modèle miniature |
| Course axiale | 6.30 |
| Class | 16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou |
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.