27-10-701-20
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Modèle miniature, Outil, Empreinte hexagonale, 1.5-4.8mm Panneau, 0.8-7.1mm Grip, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Empreinte hexagonale |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.80 |
| Grip - Maximum (mm) | 7.10 |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Taille | Modèle miniature |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Course axiale | 6.30 |
| Class | 16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou |
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.