48-93-R
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Petite taille, Outil, Empreinte Phillips, 1.5-4.8mm Panneau, 15.1-22.2mm Grip, Alliage de zinc, Chemical Protective Film, Argenté
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Chemical Protective Film |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Empreinte Phillips |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 4.80 |
| Grip - Minimum (mm) | 15.10 |
| Grip - Maximum (mm) | 22.20 |
| Rotation | Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller |
| Taille | Petite taille |
| Course axiale | 7.10 |
| Class | 16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou |
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.