The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
27-10-501-20
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Un Trou, Modèle miniature, Outil, Empreinte fendue, 1.5-4.8mm Panneau, 0.8-7.1mm Grip, Acier inoxydable, Passivé, Argenté
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Accès limité
Outil
Type de tête
Empreinte fendue
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
4.80
Grip - Minimum (mm)
0.80
Grip - Maximum (mm)
7.10
Rotation
Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Taille
Modèle miniature
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Course axiale
6.30
Class
16/27/48 - Loquets à compression autoréglables à montage à un seul trou
Ces modèles de loquet discrets et compacts assurent une action de compression ferme pour réduire vibrations de panneau et bruits. Les types d’actionnement multiples proposés permettent de choisir entre la commodité d’un actionnement manuel et la sécurité d’un accès restreint au moyen d’un outil, une très légère rotation du loquet étant suffisante dans tous les cas.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
243
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
105
2026-11-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
25
2026-11-19
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
4
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
2026-11-20
info@tchweb.com
1.416.299.0089
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79